Accéléromètre axial de rotation IEPE, quartz de cisaillement, connecteur 1/4-28 / 8838

8838
18007088
- Accéléromètre spécial pour les oscillations axiales
- Plage de mesure : +150 krad/s2
- Connecteur 1/4-28
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Number of Axes
2Le Type 8838 est un accéléromètre spécial pour la rotation axiale avec une plage de mesure de 150 krad/s2 et un connecteur 1/4-28.
Chargement
Chargement