Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur supérieur, 500 g, montage sur goujon, avec câble intégré / 8774B500SSP

8774B500SSP
18042471
- Accéléromètre de cisaillement céramique avec sortie IEPE
- Plage de mesure : +500 g
- Connecteur supérieur 10-32 pos. avec câble intégré IP68
- Montage sur goujon
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre d'une portée de 500 g, montage sur goujon et câble intégral étanche IP68
Chargement
Chargement