Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur supérieur, 500 g, montage adhésif, avec câble intégré / 8774B500ASP

Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur supérieur, 500 g, montage adhésif, avec câble intégré
8774B500ASP
18042469
  • Accéléromètre de cisaillement céramique avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : +500 g
  • Connecteur supérieur 10-32 pos. avec câble intégré IP68
  • Montage adhésif
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
500 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
10 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
110 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Accéléromètre d'une portée de 500 g, montage adhésif et câble intégral étanche IP68
Chargement
Chargement