Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur supérieur, 250 g, montage adhésif, avec câble intégré / 8774B250ASP

8774B250ASP
18042465
- Accéléromètre de cisaillement céramique avec sortie IEPE
- Plage de mesure : +250 g
- Connecteur supérieur 10-32 pos. avec câble intégré IP68
- Montage adhésif
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre d'une portée de 250 g, montage adhésif et câble intégral étanche IP68
Chargement
Chargement