Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur supérieur, 100 g, montage sur goujon / 8774B100S

Single-axis accelerometers from Kistler for e-motor and e-powertrain NVH testing offer high performance.
8774B100S
18042462
  • Accéléromètre de cisaillement céramique avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : +100 g
  • Connecteur supérieur 10-32 pos.
  • Montage sur goujon
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Integral stud
Accéléromètre avec une plage de 100 g et montage sur goujon
Chargement
Chargement