Accéléromètre à composante unique, PiezoStar, 50 g, haute température, isolé de la masse / 8705A50M1

8705A50M1
18010983
- Accéléromètre avec sortie IEPE
- Plage de mesure : 50 g
- Isolation de la terre
- Connecteur supérieur 10-32
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Il s'agit d'un accéléromètre à composante unique avec une plage de 50 g, une version haute température maximale de fonctionnement et une isolation de la masse.
Chargement
Chargement