Accéléromètre à composante unique, PiezoStar, 250 g, version haute température / 8705A250M5

Accéléromètre à composante unique, PiezoStar, 250 g, version haute température
8705A250M5
18010982
  • Accéléromètre avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : 250 g
  • Côté connecteur 10-32
  • Connecteur supérieur 10-32
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
250 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
20 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Cet accéléromètre à une composante a une portée de 250 g et une version haute température maximale de fonctionnement.
Chargement
Chargement