Accéléromètre à composante unique, PiezoStar, 250 g, haute température, isolé de la masse / 8705A250M1

Accéléromètre à composante unique, PiezoStar, 250 g, haute température, isolé de la masse
8705A250M1
18010981
  • Accéléromètre avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : 250 g
  • Isolation de la terre
  • Connecteur supérieur 10-32
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
250 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
20 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Il s'agit d'un accéléromètre à composante unique avec une plage de 250 g, une version haute température maximale de fonctionnement et une isolation de la masse.
Chargement
Chargement