Sondes optiques / Optical probe

Les composants optomécaniques de Kistler sont développés pour une utilisation peu invasive, et ils sont conçus pour résister aux hautes températures et pressions.

Optical probe

Les composants optomécaniques de Kistler sont développés pour une utilisation peu invasive, et ils sont conçus pour résister aux hautes températures et pressions.
Principales caractéristiques / avantages
  • Sonde optique pour l'analyse de la combustion
  • Conception compacte et résistante à la chaleur
  • Conception personnalisée
Une connaissance précise des processus de combustion permet de contrôler le comportement de la combustion afin de minimiser les phénomènes indésirables tels que le cliquetis, le pré-allumage et la combustion inefficace. Les investigations optiques basées sur des techniques d'imagerie (telles que l'utilisation de caméras à grande vitesse) fournissent des informations significatives qui sont utilisées (par exemple) comme données d'entrée pour les calculs CFD. Les composants optomécaniques de Kistler sont conçus pour une utilisation peu invasive et pour résister à des températures et des pressions élevées. Ils ne nécessitent que de petits trous d'accès dans la chambre de combustion ; il est également possible d'utiliser les accès existants tels que les trous de bougie de préchauffage ou de pression de cylindre.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.