Extrémités pour capteurs de température à une voie, type J, Fischer 102 pos. à l'extrémité libre / 2290AJ

2290AJ
Câbles 2290AJ pour la connexion des câbles de signaux de température au système DAQ personnalisé ou à l'amplificateur 2205 (extrémité libre).
Principales caractéristiques / avantages
- Permet le contrôle de la température dans le processus de moulage par injection
- Pour les versions haute température
- Thermocouple type J
These are extension cables for single channel temperature sensors. There are three lengths (2 m, 5 m, 10 m or custom length) in green and black available.
Chargement
Chargement