Rallonges pour capteurs de pression moule, Fischer 102 SE pos. à TNC pos., FPM / 1672C

Câble 1672C pour l'extension de la distance dans la mesure de la pression du moule à une voie. Utilisé avec des connecteurs à voie unique (sortie TNC).

1672C

Câble 1672C pour l'extension de la distance dans la mesure de la pression du moule à une voie. Utilisé avec des connecteurs à voie unique (sortie TNC).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet d'observer la pression dans le processus de moulage par injection
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Réduction de l'effet de dérive
  • Stabilité thermique
Cables for distance extension in single-channel mold pressure measurement. They are used with single-channel connectors (TNC output).
Chargement
Chargement