Rallonges pour capteurs de pression cavité, Fischer 102 pos. à BNC pos., FPM / 1667C

Câble 1667C pour l'extension de la distance dans la mesure de la pression du moule à une voie. Utilisé avec des connecteurs à voie unique (sortie BNC).

1667C

Câble 1667C pour l'extension de la distance dans la mesure de la pression du moule à une voie. Utilisé avec des connecteurs à voie unique (sortie BNC).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet le contrôle de la pression dans le processus de moulage par injection
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Stabilité thermique
Cables for distance extension in single-channel mold pressure measurement. They are used with single-channel connectors (BNC output).
Chargement
Chargement