Rallonges pour câbles de signaux de tension, 1/4-28 nég. à 1/4-28 pos., FEP / 1578A

Câbles 1578A pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le DAQ.

1578A

Câbles 1578A pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le DAQ.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amélioration de la flexibilité et de l'emplacement des dispositifs
  • Connexion normalisée
  • Transmission stable de la tension
  • Une solution rentable

These cables are suitable for distance extension between voltage mode accelerometers and DAQ 1578M should not be part of this family.

Chargement
Chargement