Rallonges pour câbles de signaux de tension, 1/4-28 nég. à 1/4-28 pos. en silicone / 1538A

Câbles 1538A pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le DAQ.

1538A

Câbles 1538A pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le DAQ.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amélioration de la flexibilité et de l'emplacement des dispositifs
  • Connexion normalisée
  • Transmission stable de la tension
  • Une solution rentable
Extension cables between voltage output sensors and DAQ.
Chargement
Chargement