Injecteurs PoE pour l'alimentation par Ethernet / 5795A

Un injecteur PoE (Power over Ethernet) permet d'alimenter le réseau avec le même câble.

5795A

Un injecteur PoE (Power over Ethernet) permet d'alimenter le réseau avec le même câble.
Principales caractéristiques / avantages
  • Fournit de l'énergie aux dispositifs de réseau à distance
  • Permet la configuration à distance et la transmission de données en continu
A PoE injector supplies network devices with power via the same network cable that is also used for data transmission. It is simply connected between the normal network switch (without PoE) and the end device. This means that the device does not need its own power socket.
Chargement
Chargement