Douilles d'écartement conductrices / 1720A

Les douilles d'écartement conductrices sont destinées aux capteurs sans câble avec des connecteurs M3.

1720A

Les douilles d'écartement conductrices sont destinées aux capteurs sans câble avec des connecteurs M3.
Principales caractéristiques / avantages
  • Contre-partie de la douille d'écartement : 1712A1
  • Longueur : 40 ou 80 mm
  • Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
Cette douille d'écartement conductrice est destinée aux capteurs sans câble des types 6182D_N_ et 6183D_N_ avec connecteurs M3. Elle est applicable pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200°C et est disponible en deux longueurs.
CAD
CAD Data 1720A Conductive Spacer Sleeve
Anglais
zip
Pour accéder aux documents, veuillez cliquer ici pour vous connecter. Vous serez redirigé automatiquement.