Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à BNC pos., bleu / 1632A

Câbles coaxiaux 1632A pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).

1632A

Câbles coaxiaux 1632A pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Principales caractéristiques / avantages
  • Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Mécanisme de verrouillage sécurisé
  • Amélioration de la résistance mécanique
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à BNC pos. Câbles coaxiaux pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement