Capteurs à micro-ondes sans contact Microstar II / CMSTRA

Les capteurs Microstar II sans contact sont conçus pour les essais de dynamique longitudinale des véhicules qui nécessitent une grande plage de travail, ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications tout-terrain.

CMSTRA

Les capteurs Microstar II sans contact sont conçus pour les essais de dynamique longitudinale des véhicules qui nécessitent une grande plage de travail, ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications tout-terrain.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de travail : 300 ... 1200 mm, plage de vitesse : 0,5 ... 400 km/h
  • Temps de filtrage réglable (non filtré, moyenne mobile 8 ... 512 ms, filtre FIR 2 ... 100 Hz)
  • Compensation des erreurs d'angle de montage (angle de tangage) par une antenne à deux faisceaux
  • Connexion directe à un PC ou à divers systèmes d'évaluation
  • Sorties de signal : analogiques, numériques, bus CAN, USB ou RS-232C
  • Exigences négligeables en matière d'entretien et de maintenance
Le principe de mesure du capteur Microstar II est basé sur l'effet doppler du radar. Le capteur se compose d'une antenne à deux faisceaux et d'une unité électronique avec bus CAN. La très grande distance de travail de 300 à 1200 mm en fait un capteur idéal pour les applications avec les véhicules utilitaires et tout-terrain pour mesurer avec précision la vitesse longitudinale dans des conditions extrêmes. Par exemple dans les bois ou les montagnes, où les capteurs GPS ou optiques ne sont pas capables d'effectuer de bonnes mesures. Dans la gamme de produits, les capteurs de type Microstar constituent la solution la plus économique pour mesurer la dynamique longitudinale. Les capteurs Microstar II mesurent le mouvement relatif entre le capteur et la surface d'essai à l'aide d'une antenne qui projette deux faisceaux radar à des angles de 45°. Lorsqu'ils frappent la surface d'essai, les faisceaux sont réfléchis vers l'antenne du capteur. La double fréquence qui en résulte (égale à la différence entre les fréquences émises et reçues) est directement proportionnelle à la vitesse. Le signal obtenu est converti dans la dimension souhaitée par un traitement de signal performant, puis envoyé aux sorties correspondantes. Des connexions supplémentaires, telles qu'une interface pour les systèmes de mesure du débit (pour les tests de consommation), ou des entrées de déclenchement pour les barrières lumineuses ou les interrupteurs de frein, offrent une puissance de test et une flexibilité exceptionnelles dans un ensemble très compact. Utilisé avec le logiciel fourni, le capteur Microstar II fonctionne comme un système complet d'acquisition et d'évaluation des données. Le logiciel permet de sauvegarder en permanence les paramètres et les définitions des tests, ainsi que les affichages et les évaluations en ligne, par exemple les graphiques et les tracés. Tous les signaux mesurés peuvent être enregistrés et évalués hors ligne.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
Microstar II Non-Contact - Microwave Sensors
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.