Câbles pour les transmetteurs et les amplificateurs, M12, 8 pôles / 1787A

Ces câbles de raccordement multifilaires à faible résistance sont dotés d'un connecteur M12x1 à 8 pôles pour le raccordement au transmetteur (par exemple, le type 5030A) et d'une extrémité de câble ouverte pour le raccordement à un automate programmable.

1787A

Ces câbles de raccordement multifilaires à faible résistance sont dotés d'un connecteur M12x1 à 8 pôles pour le raccordement au transmetteur (par exemple, le type 5030A) et d'une extrémité de câble ouverte pour le raccordement à un automate programmable.
Principales caractéristiques / avantages
  • M12x1, prise négative à 8 pôles
  • Extrémité de câble ouverte avec 8 fils
  • Longueur : 5 ou 20 m, peut être coupé à la longueur nécessaire
  • Pour la robotique et la chaîne porteuse
  • Degré de protection IP67