Câbles de séparation pour capteurs de pression empreinte, Fischer 103 pos. à 8xBNC pos. / 1999A2

1999A2
Pour connecter plusieurs capteurs de pression (8) à l'amplificateur de charge ou au ComoNeo.
Principales caractéristiques / avantages
- Permet d'observer la pression dans le processus de moulage par injection
- Voie de transition entre la technologie multi-canaux et la technologie monocanal
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Réduction de l'effet de dérive
Ces câbles adaptateurs permettent de raccorder plusieurs capteurs de pression empreinte à un connecteur multi-canaux (1708B ou 1710B), puis à un amplificateur de charge, à un conditionneur de signaux ou au système ComoNeo.
Chargement
Chargement