Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int à Fischer 103 neg. / 1979A

Câbles coaxiaux 1979A pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).

1979A

Câbles coaxiaux 1979A pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
 
  • Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Intégrité supérieure du signal
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Connexions solides et sûres combinées à une résistance à la corrosion
  • Degré de protection EN 60529 : IP67
Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int à Fischer 103 neg. Câbles coaxiaux pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).