Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. 90° vers BNC pos., PFA / 1641B

Câbles coaxiaux 1641B pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à une composante, production industrielle ou automatisation).

1641B

Câbles coaxiaux 1641B pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à une composante, production industrielle ou automatisation).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Pour les applications à faible encombrement
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
Charge mode, high impedance piezoelectric measurement demands highly insulated coaxial cables and connectors to ensure an insulation resistance greater than 10E13 Ω throughout the measuring chain. Only low noise coaxial cables that produce very little triboelectricity during movement may be used. The connectors must be robust, sealed and resistant to dirt.
Chargement
Chargement