Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. 90° à BNC pos., enveloppés de PTFE / 1641A

Câbles coaxiaux 1641A pour la connexion entre le capteur et l'unité DAQ (par exemple, accéléromètres uniaxiaux PE).

1641A

Câbles coaxiaux 1641A pour la connexion entre le capteur et l'unité DAQ (par exemple, accéléromètres uniaxiaux PE).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Pour les applications à faible encombrement
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
These blue extension cables with wrapped PTFE are suitable for charge mode accelerometers.
Chargement
Chargement