Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à BNC pos., bleu, enveloppé de PTFE / 1631A

Câbles coaxiaux à haute impédance 1631A pour les capteurs à sortie de charge (par exemple accéléromètres uniaxiaux PE).

1631A

Câbles coaxiaux à haute impédance 1631A pour les capteurs à sortie de charge (par exemple accéléromètres uniaxiaux PE).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Connexion normalisée
These blue connection cables with wrapped teflon are suitable for charge output sensors
Chargement
Chargement