Bougies d'allumage à mesure multiple avec capteur de pression intégré et système à fibre optique / MMSP

Cette bougie d'allumage à mesures multiples intègre un capteur de pression miniature à haute température et un système de fibre optique pour l'indication de la pression et l'analyse optique de la combustion dans les moteurs à essence.

MMSP

Cette bougie d'allumage à mesures multiples intègre un capteur de pression miniature à haute température et un système de fibre optique pour l'indication de la pression et l'analyse optique de la combustion dans les moteurs à essence.
Principales caractéristiques / avantages
  • 8 fenêtres optiques dans la chambre de combustion
  • Direction radiale et/ou axiale de l'observation
  • Capteur de pression cylindrique intégré de 3 mm
  • Taille des filets : M10x1, M12x1.25, M14x1.25
  • Différentes plages de température, positions d'étincelles et espacements d'électrodes possibles
Huit sondes optiques captent le rayonnement de la combustion dans des zones ciblées de la chambre de combustion. L'intensité lumineuse acquise est conduite par des fibres optiques jusqu'à des amplificateurs optiques très sensibles et convertie en un signal de tension. La position encastrée du capteur de pression garantit un signal de haute qualité, même en cas de cognement et à des régimes élevés. La plage de chaleur de la bougie d'allumage et le comportement de cliquetis dans la chambre de combustion restent inchangés grâce à un volume mort minimal.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.