Bougies d'allumage à fibre optique avec système intégré à fibre optique pour l'analyse optique de la combustion / FOSP

Il s'agit de bougies d'allumage dotées d'un système de fibre optique intégré pour l'analyse optique de la combustion dans les moteurs à allumage commandé.

FOSP

Il s'agit de bougies d'allumage dotées d'un système de fibre optique intégré pour l'analyse optique de la combustion dans les moteurs à allumage commandé.
Principales caractéristiques / avantages
  • Jusqu'à 12 fenêtres optiques sur la chambre de combustion
  • Direction radiale et/ou axiale de l'observation
  • Adaptation des sondes optiques à presque toutes les bougies d'allumage de série
  • Taille des filets M8, M10, M12, M14
Les sondes optiques de la bougie d'allumage captent le rayonnement de la combustion dans des zones discrètes de la chambre de combustion. L'intensité lumineuse acquise est conduite par des fibres optiques jusqu'à des amplificateurs optiques très sensibles et convertie en un signal de tension. L'ajout de fenêtres optiques à la bougie d'allumage de série n'affecte pas sa plage thermique, sa position d'étincelle ou ses caractéristiques d'allumage.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.