Câbles adaptateur pour la connexion du dynamomètre aux appareils DAQ, Fischer 9-pin neg. vers 8x KIAG 10-32 pos. / 1656A

1656A
Ces câbles adaptateurs peuvent être utilisés pour connecter les câbles des dynamomètres aux conditionneurs de signaux et aux amplificateurs de charge dotés d'entrées KIAG 10-32.
Principales caractéristiques / avantages
- Câble de dynamomètre pour conditionneurs de signaux et amplificateurs de charge avec fiche KIAG 10-32
- Connecteurs : Prise Fischer à 9 broches - 8x KIAG 10-32 pos.
- Longueur personnalisée de 0,2 à 2 m
Ces câbles adaptateurs sont équipés d'une prise Fischer à 9 broches du côté de l'entrée et de huit fiches KIAG 10-32 pos. du côté de la sortie. Ils peuvent être utilisés pour connecter les câbles des dynamomètres aux conditionneurs de signaux et aux amplificateurs de charge avec des entrées KIAG 10-32. La longueur personnalisée du câble est possible.
Chargement
Chargement