Qu'est-ce qu'un système de pesage d'essieux ou un pèse-essieux ?
Un système de pesage d'essieux se compose de balances d'essieux statiques ou dynamiques, généralement installées directement dans la chaussée. Contrairement aux ponts-bascules traditionnels, un pèse-essieux permet de déterminer le poids de chaque essieu individuellement. Des algorithmes servent à convertir le signal généré par le capteur installé dans le sol en poids.