Transductor de par de ruedas RoaDyn P1HT / RoaDyn P1HT

Transductor de par de ruedas RoaDyn P1HT
RoaDyn P1HT
18019702
  • Transductor de par de ruedas para camiones
  • Con sensores piezoeléctricos
  • Rango de medición My: ±50 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing
El Transductor de par de ruedas RoaDyn P1HT se utiliza para medir el par de tracción My de vehículos utilitarios hasta una carga vertical máxima de las ruedas de 120 kN. El momento de tracción máximo es de ±50 kNm. El P1HT puede instalarse posteriormente en un RoaDyn S6XT intercambiando las células de carga.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
0 resultados
Tipo de accesorio