Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S630sp / 9279A1 RoaDyn S630 sp CFRP

9279A1 RoaDyn S630 sp CFRP
18020289
- Transductor de fuerza de la rueda para coches medianos
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±30 kN, Fy: ±18 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, My, Mz: ±5 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S630sp mide fuerzas (hasta 30 kN) y momentos (hasta 5 kNm) de la rueda y es apto para ruedas giratorias en pistas de pruebas. Se utiliza para la investigación de la dinámica de vehículos, pruebas de neumáticos y captura de datos de carga en carretera para simulación virtual y experimental.
Carga
Carga