Trabajo con sistemas de unión NC, lenguaje: DE, interno / SYS-HHNCF

KiDAQ from Kistler is a universal and modular data acquisition system for more than 20 different measurands.
SYS-HHNCF
44002832
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Training details
Trainings by application
System- / technology

La integración de la supervisión de procesos está ganando importancia en la producción industrial. En las tareas automatizadas de unión y estampado, en particular, las ventajas de los sistemas electromecánicos de unión NC son evidentes. Ayudan a reducir los costes energéticos, aumentan la utilización de la planta y maximizan la eficiencia económica de la operación de producción. Este curso introductorio proporciona información sobre el diseño y el principio de funcionamiento de los módulos de unión eléctricos. En un entorno de taller, los formadores enseñarán a los participantes a trabajar con los módulos paso a paso y proporcionarán ejercicios que simulan varios procesos basados en ejemplos del mundo real. Además de los módulos NCF de Kistler, también se utilizarán IndraDrive y S7-CPU.

Contenido del seminario

    \t
  • Fundamentos de la tecnología de unión
  • \t
  • Diseño del sistema y principio de funcionamiento de los componentes individuales
  • \t
  • Puesta en marcha inicial del sistema de unión NC con una asignación de parámetros típica
  • \t
  • Integración en el PLC de la máquina con el ejemplo de la CPU S7
  • \t
  • Mantenimiento de los sistemas de unión NC
  • \t
  • Localización y corrección de averías
  • \t
  • Documentación para el aseguramiento de la calidad

Objetivo
Los participantes comprenderán el diseño del sistema y el principio de funcionamiento de los sistemas de unión NC. Tras asistir al seminario, serán capaces de poner en marcha y realizar el mantenimiento del sistema.

Carga
Carga