Sensor de par con Eje de medición giratorio y enchufe, valor nominal 5 Nm / T-Sensor 5413-1100/5-S 5N·m 1/4"

Sensor de par con Eje de medición giratorio y enchufe, valor nominal 5 Nm
T-Sensor 5413-1100/5-S 5N·m 1/4"
18033171
  • Sensor de par con toma de conexión para cables de medición
  • Valor nominal: 5 Nm
  • Identificación automática
  • Accionamiento cuadrado: 1/4"
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
5 N·m
Measuring range [N·m]
1 … 5 N·m
Product type
Rotating / Non-rotating
Rotating
Metrological characteristics
Accuracy class strain gauge
0.2
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Dynamical properties
Maximum speed [rpm]
Select the category in which the torque to be measured falls.
5000 rpm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Sensor design
Square type
Los robustos sensores de par de giro de los Tipos 5413-1100/, 5413-1160/ y 5413-1151/ han sido diseñados para medir pares y pares / ángulos de giro. El eje de medición del sensor de par está equipado con galgas extensométricas y está protegido por una carcasa metálica. En el eje de medición hay disponible opcionalmente un disco incremental para la medición del ángulo de rotación. Éste pasa a través de una barrera de luz de doble horquilla. La etapa de procesamiento de impulsos angulares emite dos señales desfasadas correspondientes al sentido de giro. La robusta carcasa de acero o aluminio protege el interior del sensor, por lo que es posible realizar mediciones en condiciones de producción. Los sensores están equipados opcionalmente con cables fijos (5 m) o con toma de conexión. El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. El sensor de par se entrega con un certificado de calidad. Previa solicitud, el sensor de par puede calibrarse con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado DAkkS.
Carga
Carga