Kit de herramientas para sensores de deformación de superficie, para la preparación de la superficie de montaje / 9431B

Kit de herramientas para sensores de deformación de superficie, para la preparación de la superficie de montaje
9431B
18037510
  • Kit completo de herramientas para montar correctamente sensores de deformación de superficie
  • Encontrará más herramientas en la ficha técnica
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios

Este juego de montaje se utiliza para preparar la superficie de sujeción de los sensores de deformación de los tipos 9232A, 9234B, 9237B y 9238B. Contiene las herramientas necesarias para el mecanizado y los casquillos de taladro necesarios para cumplir los requisitos mínimos de preparación de una superficie de sujeción para el montaje de un sensor de deformación.

Carga
Carga