Sistema de acondicionamiento de temperatura para sensores de presión refrigerados por agua, 115 V / 2621GY26

Sistema de acondicionamiento de temperatura para sensores de presión refrigerados por agua, 115 V
2621GY26
18042189
  • Mayor potencia de refrigeración que la generación anterior
  • Opción de control remoto (visor/servidor VNC) a través de Ethernet en PC o tableta
  • Interfaz USB para el registro de datos (garantía de calidad o servicio)
  • Control electrónico de nivel con protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
El nuevo sistema del Tipo 2621G se utiliza para acondicionar la temperatura de los sensores de presión refrigerados por agua y garantiza unas condiciones térmicas constantes en el sensor, independientemente de las condiciones variables de funcionamiento del motor de combustión. Garantiza mediciones estables y reproducibles evitando el sobrecalentamiento del sensor o la condensación excesiva de vapor en la membrana del sensor cuando el motor está parado. El sistema de acondicionamiento de la temperatura consta de un conjunto de refrigeración, mangueras de agua para la entrada, la salida y el distribuidor. Los tubos del sensor están conectados al distribuidor a través de acoplamientos rápidos. El sistema de acondicionamiento de temperatura dispone de un monitor automático de temperatura, presión, caudal y nivel. La señal de salida del monitor automático puede utilizarse para controlar un dispositivo eléctrico de alarma. El sistema de acondicionamiento de temperatura de Kistler garantiza que los sensores reciban la cantidad óptima de agua. Tenga en cuenta que la experiencia ha demostrado que el flujo de calor de un sensor de motor refrigerado es de unos 200 a 400 W, dependiendo de la aplicación y del motor.
Carga
Carga