Herramienta de acabado superficial, M10x1 de sellado frontal / 1300A25

1300A25
18000260
- Herramienta para la preparación óptima de la superficie de sellado para sensores de sellado frontal M10
- Compatible con las instrucciones de montaje del tipo 6215
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Los sensores de sellado frontal son sensibles a la calidad de la superficie de sellado. Además, se requiere una alta calidad de la superficie para permitir un rendimiento óptimo del sellado. El Tipo 1300A25 está diseñado específicamente para preparar y mantener la superficie de sellado de los sensores de sellado frontal M10, como el Tipo 6215.
Carga
Carga