Herramienta de acabado de superficies, M12x1 de sellado frontal / 1300A23

Herramienta de acabado de superficies, M12x1 de sellado frontal
1300A23
18000256
  • Herramienta para la preparación óptima de la superficie de sellado para sensores de sellado frontal M12
  • Compatible con las instrucciones de montaje de los tipos 6213B y 6217A
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios

Los sensores de sellado frontal son sensibles a la calidad de la superficie de sellado. Además, se requiere una alta calidad de la superficie para permitir un rendimiento óptimo del sellado. El Tipo 1300A23 está diseñado específicamente para preparar y mantener la superficie de sellado de los sensores de sellado frontal M12, como el Tipo 6213B y el Tipo 6217A.

Carga
Carga