Sistema de vigilancia de procesos maXYmos BL, Canal en Y para galga extensométrica o sensores de salida de tensión ±10 V montaje en panel frontal Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B1001

5867B1001
18019500
- Sistema de vigilancia de procesos con funciones de medición Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
- 4 objetos de evaluación y hasta 8000 pares de valores XY por curva
- 16 programas de medición para 16 tipos diferentes de piezas
- Montaje en panel frontal
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Input Y
Strain gauge, Voltage +/- 10 VInput X
Potentiometric, Voltage +/- 10 VEl sistema de supervisión de procesos maXYmos BL evalúa las curvas XY de dos magnitudes de medida interrelacionadas que pueden medirse con sensores piezoeléctricos, de galgas extensométricas, potenciométricos o cualquier otro sensor con una salida de señal de ±10 V. El sistema dispone de mensajes de advertencia y alarmas de libre asignación.
Carga
Carga