Sistema de vigilancia de procesos de gama alta maXYmos TL L para fabricación industrial, rangos de medición bajos / 5877B3

- Sistema de vigilancia de procesos en cascada (hasta 8 canales XY)
- Amplia gama de objetos de evaluación (hasta 10 OE por curva)
- Referenciación dinámica de las OE en las direcciones X e Y
- 108 programas de medición y 20 de máster
Measuring ranges
maXYmos TL es sinónimo de evaluación de procesos de alto nivel de señales X-Y en la producción industrial, sistemas de prueba y en aplicaciones de fabricación.
Aplicación
El sistema de supervisión de procesos maXYmos TL registra, analiza y evalúa curvas X-Y de dos variables medidas relacionadas. El sistema permite controlar y documentar de forma fiable e independiente la calidad de un solo paso de producción de un conjunto o del producto completo. Esto proporciona a los responsables de producción y procesos las pruebas estadísticas que necesitan para aumentar la calidad y la OEE.
Integración
maXYmos puede integrarse completamente en un sistema de control de planta a través de Ethernet industrial o bus de campo, pero también a través de OPC-UA.
Con la pantalla disponible opcionalmente, maXYmos puede funcionar como un sistema independiente para instrumentar estaciones de trabajo individuales. Alternativamente, puede manejarse a distancia mediante VNC, acceso cifrado a través de navegador o simplemente conmutando señales.
Los datos de calidad pueden almacenarse en un servidor a través de una red de producción o recuperarse a través de una memoria USB para instrumentos operados de forma aislada.
Las fotos e ilustraciones muestran el producto parcialmente con accesorios, así como en el contexto de la aplicación.
Algunas funciones deben adquirirse con licencia y pueden requerir la actualización del firmware. Consulte la hoja de datos para conocer el alcance del pedido.