Sensor de presión piezoeléctrico (IEPE), Transductor de presión en miniatura con alta sensibilidad (70 bar / 1000 psi) / 601CBA00070.0

601CBA00070.0
18030945
- Sensor de presión con Rango de medición de hasta 70 bar (1000 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -55 a 120°C (-67 a 248°F)
- Membrana optimizada para altos choques térmicos
- Salida de tensión (IEPE)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
70 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [psi]
1000 psiLos sensores de presión en miniatura de la serie 601C son, gracias a su alta sensibilidad, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir pulsaciones de presión muy pequeñas. Además, el diafragma optimizado garantiza mediciones precisas de la presión dinámica, incluso cuando el diafragma se expone simultáneamente a un elevado choque térmico.
Carga
Carga