Sensor de presión absoluta de alta temperatura, M5 x 0,5, rango de presión 0 ... 250 bar, longitud de cable 2 m / 4007D250FDS1-2,0

4007D250FDS1-2,0
18033398
- Sensor de presión absoluta universal en miniatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C
- Mayor compatibilidad de soportes
- Tamaño compacto (M5) y baja masa
- Alta frecuencia natural y baja sensibilidad a la aceleración
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor de presión piezoresistivo 4007D forma parte de una pequeña y robusta familia de sensores de alta precisión capaces de funcionar continuamente a altas temperaturas de hasta 200°C. Los transductores de presión utilizan un puente de Wheatstone totalmente activo para generar una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada. Las resistencias que componen el puente de Wheatstone se implantan en un diafragma de silicio micromecanizado que se forma utilizando tecnología de silicio sobre aislante (SOI). Este enfoque, junto con el método de construcción de sensores DCE de Kistler, permite exponer los sensores a temperaturas del medio de hasta 200 °C, minimizando al mismo tiempo los errores de histéresis y repetibilidad. Las técnicas de compensación digital mejoran aún más el rendimiento, ya que permiten reducir los efectos del desplazamiento del cero y los cambios de sensibilidad debidos a la temperatura sin sacrificar el ancho de banda de la señal. La técnica de compensación digital permite además una monitorización de la temperatura del sensor (por ejemplo, con amplificadores del tipo 4665B y 4624A).
Carga
Carga