Sensor de par con eje de medición fijo, valor nominal 50 Nm / T-Sensor 5413-1030/50 50N·m 3/8"

- Sensor de par con cable de conexión fijo
- Valor nominal: 50 Nm
- Identificación automática
- Accionamiento cuadrado: 3/8"
Measuring ranges
Los robustos sensores de par estáticos del Tipo 5413-1030 se utilizan para medir pares. El eje de medición del sensor de par está equipado con galgas extensométricas y está protegido por una carcasa metálica. La adaptación o conexión del elemento de prueba se realiza mediante un accionamiento cuadrado interno. El soporte del par se garantiza mediante una brida de montaje para un montaje fijo. Todas las conexiones para la alimentación y la transmisión de señales están cableadas, por lo que el sensor de par es insensible a las vibraciones. El cable de conexión (5 m) es fijo. El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. Los sensores de par se entregan con un certificado de calidad. Previa solicitud, los sensores de par se calibran con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado DAkkS.