Sensor de fuerza triaxial, Transductor de fuerza anular, Fx, Fy, Fz (Fz ±30 kN / ±6,74 klbf) / 9047C

9047C
18007143
- Sensor de fuerza piezoeléctrico triaxial con rangos de medición Fx, Fy: -15 ... 15 kN y Fz: -30 ... 30 kN (±3,37 klbf / ±6,74 klbf)
- Gran rango de fuerza de cizallamiento gracias a las superficies de contacto cerámicas aislantes de la electricidad.
- Sensibilidad nominal Fz: -3,7 pC/N
- Conexión: V3 neg.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-30 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNMeasuring range Fx [kN]
-15 … 15 kNMeasuring range Fy [kN]
-15 … 15 kNSensor de fuerza triaxial para medir fuerzas en cualquier dirección, independientemente del punto de aplicación de la carga. Este Transductor de fuerza anular triaxial cuantifica los tres componentes de cualquier fuerza aplicada con la máxima resolución. Los sensores de fuerza triaxiales de las líneas 90x7 y 90x8 son absolutamente idénticos, excepto por la orientación del sistema de coordinación. La salida del sensor de fuerza triaxial piezoeléctrico es una carga eléctrica extremadamente lineal en todo su rango de medición - esta carga es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La carcasa del Transductor de fuerza anular contiene un anillo de cuarzo por componente de fuerza y puede alinearse y montarse con precisión gracias a sus lados aplanados. El diseño sencillo y resistente a las vibraciones del sensor es extremadamente rígido y, con su frecuencia natural excepcionalmente alta, permite la medición de procesos de fuerza altamente dinámicos. Con dos discos cerámicos en las superficies de contacto, se garantiza, por un lado, un elevado coeficiente de fricción y, por otro, es posible la instalación aislada en masa en la estructura de la máquina. La magnitud del rango de medición de las fuerzas de cizallamiento en las direcciones x e y depende directamente de la precarga en la dirección z y de la fricción estática axial resultante. Las señales se captan a través del Enchufe de conexión de 3 polos V3 neg., protegido por diseño, que utiliza una ayuda de posicionamiento para garantizar la asignación exacta de los pines del conector y protege contra la torsión.
Carga
Carga