Sensor de fuerza-par piezoeléctrico de 6 ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, versión de perfil medio) / 9306A41

Sensor de fuerza-par piezoeléctrico de 6 ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, versión de perfil medio)
9306A41
18045641
  • Sensor de fuerza-par de 6 ejes, perfil medio con rangos de medición Fx, Fy: -5 ... 5 kN, Fz: -5 ... 10 kN y Mx, My, Mz: -150 ... 150 Nm
  • Conexión: 2 x V3 neg.
  • Dimensiones: PxAl (mm) 86x62
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kN
Maximum measuring range [kN]
5 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Piezoelectric 6-Axis force/torque sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Applications
Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg., V3 neg.
Dimensions and materials
Weight
1.75 kg

Este sensor de fuerza-par de 6 ejes mide todas las fuerzas y los momentos correspondientes en los tres ejes ortogonales. Todas las fuerzas y momentos se capturan como señales físicas piezoeléctricas y no es necesario calcularlas. La exclusiva configuración de medición de este sensor multieje de fuerza-momento permite un diseño extremadamente pequeño y compacto. Por lo tanto, es posible realizar modelos concisos de procesos dinámicos y cuasistáticos tridimensionales incluso en instalaciones estrechas. Sensores de fuerza-par piezoeléctricos de 6 ejes pretensados con dos bridas de montaje. Mide fuerzas y pares de reacción en las direcciones de tracción y compresión. Una fuerza o un par de reacción generan una carga eléctrica proporcional. Ésta es transferida por un electrodo al conector correspondiente. El sensor de fuerza-par multieje está formado por discos de cuarzo de gran superficie, por lo que es muy rígido. La elevada frecuencia natural resultante es un requisito previo para las mediciones de fuerza y par altamente dinámicas. Los dos conectores V3 neg. de 3 polos están provistos de un bloqueo contra torsión. Un conector para cada señal de fuerza y par. Una vez instalado correctamente, el Sensor de fuerza-par de 6 ejes está inmediatamente listo para su uso sin necesidad de recalibración.

Carga
Carga