Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 100 mm / 2125A100

2125A100
18043651
- Rango de medición eléctrica definido: 0 ... 100 mm
- Temperatura de funcionamiento: -30 a +85°C
- Conexión del sensor: Enchufe M8x1 de 3 pines
- Grado de protección IP40
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Sensor de desplazamiento con resistencia y recorrido colector de plástico conductivo para mediciones directas de desplazamiento y tolerancia y para la detección continua de posición. La serie puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ingeniería mecánica y de vehículos, así como en automatización y robótica, combinando una notable larga vida útil con una alta precisión. Un acoplamiento
Acoplamiento de bolas para un funcionamiento sin holguras, incluso con
errores paralelos o angulares entre el eje del sensor y la
dirección de movimiento.
Carga
Carga