Anillos de estanqueidad, D8,1 x d6,35 x 0,5, juego 10 uds. / 1100A105

1100A105
18046968
- Anillos de estanqueidad gruesos para Tipo 6239A
- 0,5 mm de grosor
- Juego de 10 piezas.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Los anillos de estanqueidad para el sensor Tipo 6239A tienen dos funciones. En primer lugar, se utilizan para permitir un sellado hermético y evitar la evasión de gad a través del orificio de montaje. En segundo lugar, para las mediciones de presión tangencial, los dos grosores diferentes disponibles permiten un posicionamiento preciso del sensor.
El cunjunto incluye diez anillos de estanqueidad con un grosor de 0,5 mm.
Carga
Carga