Transductor de par de reacción, 1 axial, Mz máx. ±25 Nm (±18 ftlb) / 9349A

Transductor de par de reacción, 1 axial, Mz máx. ±25 Nm (±18 ftlb)
9349A
18007698
  • Eslabón de par precargado y precalibrado, listo para medir
  • Dimensiones: PxAl (mm) 36x42
  • Conector: 10 - 32 UNF
  • Sensibilidad: -230 pC/Nm (-311 pC/ftlb)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
25 N·m
Measuring range [N·m]
-25 … 25 N·m
Product type
Rotating / Non-rotating
Non-rotating
Metrological characteristics
Linearity including hysteresis
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
0.2 %FSO
Accuracy class strain gauge
0.2
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Dynamical properties
Maximum speed [rpm]
Select the category in which the torque to be measured falls.
0 rpm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Sensor design
Flange type
Applications
eVTOL / UAV / drone testing

Este sensor de par de reacción piezoeléctrico de fácil instalación es especialmente adecuado para medir pares que cambian rápidamente en ejes no giratorios. Su Rango de medición es de ±25 Nm.

El sensor de par de reacción está integrado bajo alta precarga entre el tornillo de precarga y la tuerca. Cuando un par actúa sobre un sensor, las tensiones de cizallamiento producidas se transmiten a los cristales. La señal de carga proporcional a la fuerza es captada por un electrodo y conducida a través de un cable apantallado a un amplificador de carga. El amplificador de carga convierte la señal de carga en una tensión de salida proporcional que puede registrarse y evaluarse.

Las bridas de los lados superior e inferior del sensor de par de reacción permiten una instalación sencilla y directa en un eje o en una brida adaptadora. Esto permite una instalación muy baja que ahorra espacio. Como alternativa, se puede utilizar una brida de montaje (accesorios opcionales) o realizar la instalación mediante adaptadores personalizados. Un dispositivo de centrado por ambos lados permite un montaje coaxial muy preciso. Un taladro céntrico permite aplicaciones adicionales, por ejemplo, para casquillos de eje. Con los accesorios incluidos se suministra una férula de cubierta de conector atornillable para proteger la conexión del cable en el lateral.

Este sensor de par de reacción de Kistler detecta de forma fiable incluso los pares más pequeños que actúan sobre el eje del sensor en ambas direcciones de giro.

Carga
Carga