Transductor de par de reacción, 1 axial, Mz máx. ±10 Nm (±7 ftlb) / 9339A

- Eslabón de par precargado y precalibrado, listo para medir
- Dimensiones: PxAl (mm) 30x34
- Conector: 10 - 32 UNF
- Sensibilidad: -460 pC/Nm (-623 pC/ftlb)
Measuring ranges
Este sensor de par de reacción piezoeléctrico de fácil instalación es especialmente adecuado para medir pares que cambian rápidamente en ejes no giratorios. Su Rango de medición es de ±10 Nm.
El sensor de par de reacción está integrado bajo alta precarga entre el tornillo de precarga y la tuerca. Cuando un par actúa sobre un sensor, las tensiones de cizallamiento producidas se transmiten a los cristales. La señal de carga proporcional a la fuerza es captada por un electrodo y conducida a través de un cable apantallado a un amplificador de carga. El amplificador de carga convierte la señal de carga en una tensión de salida proporcional que puede registrarse y evaluarse.
Las bridas de los lados superior e inferior del sensor de par de reacción permiten una instalación sencilla y directa en un eje o en una brida adaptadora. Esto permite una instalación muy baja que ahorra espacio. Como alternativa, se puede utilizar una brida de montaje (accesorios opcionales) o realizar la instalación mediante adaptadores personalizados. Un dispositivo de centrado por ambos lados permite un montaje coaxial muy preciso. Un taladro céntrico permite aplicaciones adicionales, por ejemplo, para casquillos de eje. Con los accesorios incluidos se suministra una férula de cubierta de conector atornillable para proteger la conexión del cable en el lateral.
Este sensor de par de reacción de Kistler detecta de forma fiable incluso los pares más pequeños que actúan sobre el eje del sensor en ambas direcciones de giro.