Disco pretensor para sensores SlimLine Tipos 9133C y 9143B con tornillo M3 / 9410A3

9410A3
18007759
- Disco de precarga para sensores 9133C y 9143B Slimline
- Rosca de tornillo: M3x0,5, longitud: 10 mm
- Diámetro interior/exterior: 3,2 mm / 16 mm
- Grosor del disco: 4,25 mm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Se trata de un accesorio de montaje normalizado para los sensores SlimLine. Con cada Disco de precarga se suministra un tornillo avellanado de ajuste.
Carga
Carga