Sensor de presión para mediciones de proyectiles, M10 sellado por el hombro, para eventos de alta velocidad de hasta 1500 bar (21700 psi), juego / 6239AAB

6239AAB
18034674
- Sensor de presión con rango de 1500 bar (21700 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Aceptado por la SAAMI
- Cierre de hombro M10x1
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
1500 barMaximum pressure value you want to measure.
El cunjunto de montaje Tipo 6239AAB incluye la configuración M10 del sensor de presión 6239A y las herramientas necesarias para mantener la superficie de sellado en el orificio de montaje. El sensor 6239AAA ofrece una linealidad precisa y una excelente vida útil, incluso en condiciones adversas. La configuración de sellado de hombro M10 permite mediciones de presión convencionales, así como mediciones tangenciales de presiones de granalla. El cristal Ki85 patentado permite realizar mediciones muy precisas en rangos parciales gracias a su alta sensibilidad y gran linealidad.
Carga
Carga