Juego de precarga para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9051C y 9105C / 9422A51

Juego de precarga para sensores de fuerza piezoeléctricos de los tipos 9051C y 9105C
9422A51
18007793
  • Juego de elementos de pretensado para sensores de fuerza 9051C y 9105C
  • Rosca de perno M14x2, longitud: 59 mm
  • Fuerza máxima de precarga: 60 kN
  • Derivación: aprox. 9%.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Shunt
≈9 %
Operation and installation
Tightening torque (per 1kN pretension)
2.3 N·m/kN
Dimensions and materials
Thread diameter
M14

Elementos de pretensión normalizados Tipo 9422A51 para la instalación de Transductores de fuerza piezoeléctricos de los Tipos 9051 y 9105. Estos elementos de precarga constan de un tornillo de precarga de cabeza hueca optimizada y un casquillo de centrado. Otros accesorios, como arandelas de aislamiento eléctrico o anillos de distribución de fuerza, están disponibles por separado. El tornillo de pretensión se utiliza para precargar un Transductor de fuerza anular para una aplicación de fuerza optimizada en el Rango de medición recomendado. Cuando se instala correctamente, el sensor de fuerza piezoeléctrico proporciona resultados precisos con una gran exactitud de repetición. En la práctica, los sensores se precargan mecánicamente durante la instalación.

Carga
Carga